Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FGA 43 NBR-55 N018

Číslo dílu.: 10.01.06.00131

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size43
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds1.5
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 8  mm
d1 14,5  mm
d2 21,9  mm
D1 45,9  mm
Dk 18  mm
Dmax(S) 47,5  mm
Ds 38  mm
H 27,6  mm
H2 13  mm
H3 17,1  mm
Z (Stroke) 10  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Number of folds 1,5
Suction force (-600mbar) 22,8  N
Size 43
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 11  g
Workpiece radius min. (convex) 60  mm
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku