FGA 43 NBR-55 N018
Osanro: 10.01.06.00131
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 43 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 14,5 mm |
| d2 | 21,9 mm |
| D1 | 45,9 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 47,5 mm |
| Ds | 38 mm |
| H | 27,6 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 17,1 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 22,8 N |
| Size | 43 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 11 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 60 mm |
| Product family | FGA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi