FGA 43 NBR-55 N018
Onderdeelnr.: 10.01.06.00131
Balgzuiger (rond) met optimale aanpassing aan oneffen oppervlakken
| Size | 43 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 14,5 mm |
| d2 | 21,9 mm |
| D1 | 45,9 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 47,5 mm |
| Ds | 38 mm |
| H | 27,6 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 17,1 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 22,8 N |
| Size | 43 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 11 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 60 mm |
| Product family | FGA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie