Schmalz

Informace o objednávce

The suction cup FSGC (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The product consists of:

  • Suction cup type FGC - elastomer part, available in different diameters
  • Connection element type SC - available with various threads
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSGC 50 NBR-55 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.05651

Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces

Odvětví: Logistics | Packaging

Size50
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Z (Stroke) 31  mm
H 72,5  mm
D1 49,5  mm
d2 34,5  mm
Ds 47  mm
Dmax(S) 51  mm
dn 11  mm
G1 G1/4"-F
G1 G1/4-IG
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Number of folds 4,5
Size 50
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Suction force (-600mbar) 55  N
Product family FSGC
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Nipple material Aluminum
Pull-off force (real) 59  N
Volume 52,4  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku