FSGC 50 NBR-55 G1/4-IG
Réf. article: 10.01.06.05651
Ventouse à soufflet (ronde) pour les applications logistiques p. la manip. d'une large gamme de pièces
Secteurs : Conditionnement | Logistique
| Taille | 50 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Famille de produits | FSGC |
| Nombre de soufflets | 4.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Z (Allongement) | 31 mm |
| H | 72,5 mm |
| D1 | 49,5 mm |
| d2 | 34,5 mm |
| Ds | 47 mm |
| Dmax(S) | 51 mm |
| dn | 11 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G1 | G1/4-IG |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre de soufflets | 4,5 |
| Taille | 50 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 55 N |
| Famille de produits | FSGC |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Force de rupture (réelle) | 59 N |
| Volume | 52,4 cm³ |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 9 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation