Schmalz

Tilaustiedot

The suction cup FSGC (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The product consists of:

  • Suction cup type FGC - elastomer part, available in different diameters
  • Connection element type SC - available with various threads
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSGC 50 NBR-55 G1/4-IG

Osanro: 10.01.06.05651

Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces

Toimialat: Logistiikka | Pakkaus

Size50
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Z (Stroke) 31  mm
H 72,5  mm
D1 49,5  mm
d2 34,5  mm
Ds 47  mm
Dmax(S) 51  mm
dn 11  mm
G1 G1/4"-F
G1 G1/4-IG
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of folds 4,5
Size 50
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Suction force (-600mbar) 55  N
Product family FSGC
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Nipple material Aluminum
Pull-off force (real) 59  N
Volume 52,4  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin