Schmalz

Informace o objednávce

The bellows suction cup, available in various diameters, is optionally delivered with a glued sealing ring.

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DRFP200

Číslo dílu.: 10.01.06.06356

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Odvětví: Wood

Size78
Number of folds1.5
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Additional function suction cupwith sealing ring and flight pin 200
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Additional function suction cup with sealing ring and flight pin 200
H 53  mm
dn 1,9  mm
d2 54  mm
G1 G1/4"-M
LG1 11  mm
SW1 21  mm
Z (Stroke) 16  mm
Ds 74  mm
Dmax(S) 84,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Number of folds 1,5
Size 78
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Suction force (-600mbar) 137,4  N
Product family FSGA
Volume 75,58  cm³
Weight 71  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku