Schmalz

Bestelinformatie

The bellows suction cup, available in various diameters, is optionally delivered with a glued sealing ring.

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DRFP200

Onderdeelnr.: 10.01.06.06356

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Hout

Size78
Number of folds1.5
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Additional function suction cupwith sealing ring and flight pin 200
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Additional function suction cup with sealing ring and flight pin 200
H 53  mm
dn 1,9  mm
d2 54  mm
G1 G1/4"-M
LG1 11  mm
SW1 21  mm
Z (Stroke) 16  mm
Ds 74  mm
Dmax(S) 84,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Number of folds 1,5
Size 78
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Suction force (-600mbar) 137,4  N
Product family FSGA
Volume 75,58  cm³
Weight 71  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen