Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SGO 18x6 SI-HD-65 N021

Číslo dílu.: 10.01.05.01029

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Dimension (LxW)18x6
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Bmax(S) 7  mm
Bs 5,6  mm
d 4,5  mm
d1 6  mm
dn 1,5  mm
Dk 8,5  mm
Lmax.(S) 18,5  mm
Ls 17,6  mm
H 12  mm
H2 3  mm
H3 5,5  mm
Z (Stroke) 0,8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 4,5  N
Suction cup material Silicone SI-HD
Dimension (LxW) 18x6
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 0,5  g
Product family SGO
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku