Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SGO 18x6 SI-HD-65 N021

Osanro: 10.01.05.01029

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Dimension (LxW)18x6
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Bmax(S) 7  mm
Bs 5,6  mm
d 4,5  mm
d1 6  mm
dn 1,5  mm
Dk 8,5  mm
Lmax.(S) 18,5  mm
Ls 17,6  mm
H 12  mm
H2 3  mm
H3 5,5  mm
Z (Stroke) 0,8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 4,5  N
Suction cup material Silicone SI-HD
Dimension (LxW) 18x6
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 0,5  g
Product family SGO
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin