Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SGO 18x6 SI-HD-65 N021

Część nr.: 10.01.05.01029

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Dimension (LxW)18x6
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Bmax(S) 7  mm
Bs 5,6  mm
d 4,5  mm
d1 6  mm
dn 1,5  mm
Dk 8,5  mm
Lmax.(S) 18,5  mm
Ls 17,6  mm
H 12  mm
H2 3  mm
H3 5,5  mm
Z (Stroke) 0,8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 4,5  N
Suction cup material Silicone SI-HD
Dimension (LxW) 18x6
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 0,5  g
Product family SGO
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka