Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

SFB1 40 HT1-ESD-60 SC050

Číslo dílu.: 10.01.06.06233

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Odvětví: Electronics

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
Number of folds1.5
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D1 29,8  mm
Dmax(S) 42  mm
Dk 20  mm
Ds 40  mm
d 11,4  mm
d1 17  mm
d2 13,7  mm
H 29,7  mm
H2 6,6  mm
Z (Stroke) 10  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Pull-off force 39,9  N
Suction force (-600mbar) 8,8  N
Volume 7,53  cm³
Size 40
Number of folds 1,5
Suction cup material High temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Nipple family SC 050
Weight 7,3  g
Product family SFB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku