- NIEUW
SFB1 40 HT1-ESD-60 SC050
Onderdeelnr.: 10.01.06.06233
Balg-zuignap (rond) voor het voorzichtig hanteren van dunne en flexibele werkstukken
Industriesegmenten: Elektronica
| Size | 40 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D1 | 29,8 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Dk | 20 mm |
| Ds | 40 mm |
| d | 11,4 mm |
| d1 | 17 mm |
| d2 | 13,7 mm |
| H | 29,7 mm |
| H2 | 6,6 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pull-off force | 39,9 N |
| Suction force (-600mbar) | 8,8 N |
| Volume | 7,53 cm³ |
| Size | 40 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Nipple family | SC 050 |
| Weight | 7,3 g |
| Product family | SFB1 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".