- NOWY
SFB1 40 HT1-ESD-60 SC050
Część nr.: 10.01.06.06233
Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces
Branże: Elektornika
| Size | 40 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D1 | 29,8 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Dk | 20 mm |
| Ds | 40 mm |
| d | 11,4 mm |
| d1 | 17 mm |
| d2 | 13,7 mm |
| H | 29,7 mm |
| H2 | 6,6 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pull-off force | 39,9 N |
| Suction force (-600mbar) | 8,8 N |
| Volume | 7,53 cm³ |
| Size | 40 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Nipple family | SC 050 |
| Weight | 7,3 g |
| Product family | SFB1 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".