Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SHFN (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled.
The assembly consists of:

  • Suction cup of type SHF – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads
  • Optional product addition: sealing ring and touch valve

Available spare parts: suction cup SHF, connection nipple SA-NIP and RED-NIP, sealing ring, touch valve
Available accessories: filter screen (sieve, round)

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E MOS

Číslo dílu.: 10.01.01.12213

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Odvětví: Wood

Size85
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/4-IG
TypeE
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 50  mm
dn 4,4  mm
Dmax(S) 89  mm
Ds 85  mm
G1 G1/4"-F
H 37,4  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 4  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Size 85
Suction cup material Natural rubber NK
Suction force d2 175  N
Suction force (-600mbar) 300  N
Lateral force 210  N
Volume 25  cm³
Workpiece radius min. (convex) 176  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Number of folds 0
Weight 97,8  g
Product family SHFN
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku