SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E MOS
Osanro: 10.01.01.12213
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood
Toimialat: Puu
| Size | 85 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Connection | G1/4-IG |
| Type | E |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 50 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Dmax(S) | 89 mm |
| Ds | 85 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 37,4 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 85 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Suction force d2 | 175 N |
| Suction force (-600mbar) | 300 N |
| Lateral force | 210 N |
| Volume | 25 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 176 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 97,8 g |
| Product family | SHFN |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi