SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E MOS
Parça no.: 10.01.01.12213
Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için
Endüstriler: Ahşap
| Boyut | 85 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4-IG |
| Tip | E |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 50 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Dmax(S) | 89 mm |
| Ds | 85 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 37,4 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 85 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Emme kuvveti d2 | 175 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 300 N |
| Yanal kuvvet | 210 N |
| Cilt | 25 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 176 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ağırlık | 97,8 g |
| Ürün ailesi | SHFN |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon