SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS
Parça no.: 10.01.01.12223
Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için
| Boyut | 85 |
| Diş G1 | M10x1.25-F |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Tip | E |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 50 mm |
| Dmax(S) | 89 mm |
| Ds | 85 mm |
| G1 | M10x1.25-F |
| H | 18,1 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Z (İnme) | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 85 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 198 N |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Cilt | 20,1 cm³ |
| Ağırlık | 97,8 g |
| Ürün ailesi | SHF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon