SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS
Onderdeelnr.: 10.01.01.12223
Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek
| Size | 85 |
| Thread G1 | M10x1.25-F |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Type | E |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 50 mm |
| Dmax(S) | 89 mm |
| Ds | 85 mm |
| G1 | M10x1.25-F |
| H | 18,1 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 85 |
| Number of folds | 0 |
| Suction force (-600mbar) | 198 N |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Volume | 20,1 cm³ |
| Weight | 97,8 g |
| Product family | SHF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie