SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS
부품 번호.: 10.01.01.12223
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood
| Size | 85 |
| Thread G1 | M10x1.25-F |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Type | E |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 50 mm |
| Dmax(S) | 89 mm |
| Ds | 85 mm |
| G1 | M10x1.25-F |
| H | 18.1 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 85 |
| Number of folds | 0 |
| Suction force (-600mbar) | 198 N |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Volume | 20.1 cm³ |
| Weight | 97.8 g |
| Product family | SHF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서