Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

Część nr.: 10.01.01.12223

Flat suction pad (round) for highly dynamic handling of wood

Size85
Thread G1M10x1.25-F
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
TypeE
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 50  mm
Dmax(S) 89  mm
Ds 85  mm
G1 M10x1.25-F
H 18,1  mm
LG1 10  mm
Z (Stroke) 4  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 85
Number of folds 0
Suction force (-600mbar) 198  N
Suction cup material Natural rubber NK
Volume 20,1  cm³
Weight 97,8  g
Product family SHF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka