Schmalz

Bellows Suction Cups SPB2 (2.5 Folds)

Suction area (Ø) from 20 mm to 50 mm

Large suction cup stroke for optimum adaptation to curved surfaces

Large inner fold diameters enables high flow rates for short cycle times

Flexible sealing lip optimized for cardboard boxes and rigid packaging

Spacing elements between sealing lip and fold prevent the suction cup from moving

Nadstavba
  • Round bellows suction cup SPB2 with 2.5 folds (2) and flexible sealing lip
  • Diameter up to 30 mm with a one-piece plug-in connection element (1)
  • Starting at 40 mm diameter with a two-piece connection element: consisting of machine-side component and suction cup-side component
  • Available as assembled suction cups consisting of connection element and suction cup or as individual parts
Technické údaje
  • Diameter: 20 to 50 mm
  • Material: ED
  • Modular connection nipple
Odvětví
  • Packaging
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku