Schmalz

Balgzuigkussens SPB2 (2,5 plooien)

Zuigvlak (Ø) van 20 mm tot 50 mm

Grote zuigslag voor optimale aanpassing aan gebogen oppervlakken

Grote binnenvouwdiameter maakt hoge volumestromen mogelijk voor korte cyclustijden

Flexibele dichtingslip geoptimaliseerd voor kartonnen dozen en inherent stabiele verpakkingen

Losse elementen tussen de afdichtingslip en de vouw voorkomen dat de zuignap beweegt

Ontwerp
  • Ronde balgzuignap SPB2 met 2,5 plooien (2) en flexibele afdichtingslip
  • Tot een diameter van 30 mm met een 1-delig, insteekbaar verbindingselement (1)
  • Vanaf diameter 40 mm met 2-delig aansluitelement: bestaande uit machinezijde component en zuigzijde component
  • Verkrijgbaar als gemonteerde zuignap, bestaande uit een verbindingselement en een zuignap of als losse onderdelen
Technische gegevens
  • Diameter: 20 tot 50 mm
  • Materiaal: ED
  • Modulaire aansluitnippel
Industriesegmenten
  • Verpakking
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen