Przyssawki mieszkowe SPB2 (2,5 fałdy)
Powierzchnia ssąca (Ø) od 20 mm do 50 mm
Duży skok ssania dla optymalnego dostosowania do zakrzywionych powierzchni
Duża wewnętrzna średnica plisy umożliwia uzyskanie dużych przepływów objętościowych dla krótkich czasów cyklu
Elastyczna krawędź zgrzewająca zoptymalizowana dla kartonów i opakowań z natury stabilnych
Elementy detekcyjne pomiędzy wargą uszczelniającą a fałdą zapobiegają przesuwaniu się przyssawki
Projekt
Projekt

- Ssawka mieszkowa okrągła SPB2 z 2,5 fałdami (2) i elastyczną wargą uszczelniającą
- Do średnicy 30 mm z 1-częściowym, wtykowym elementem połączeniowym (1)
- Od średnicy 40 mm z 2-częściowym elementem łączącym: składającym się z elementu bocznego maszyny i elementu bocznego ssącego
- Dostępna jako zmontowana przyssawka składająca się z elementu łączącego i przyssawki lub w pojedynczych częściach
Dane techniczne
Dane techniczne
- Średnica: 20 do 50 mm
- Materiał: ED
- Modułowe złącze sutkowe
Branże
Branże
- •Opakowanie
Dokumentacja
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |