Schmalz

Suction Plates SPC

Suction cup with double sealing lip for flat, porous or absorbent materials such as MDF, hard fibre

Separation function by compressed air impulse prevents self-adhesion when stacking porous boards

Fastest cycle times thanks to low own volume

High suction force with small dimensions

Nadstavba
  • Robust, wear-resistant suction cup SPC with double sealing lip, consisting of two seals (inner and outer) and aluminum supporting plate
  • Seals are clipped securely into the supporting plate with specially shaped sections
  • Inner seal separates the central cell for the flow of compressed air from the vacuum area
  • When worn, the seals can be replaced separately; the aluminum supporting plate can be re-used
  • The supporting plate has one threaded hole in the center (for connection of the compressed air A) for the separation (1) and a second threaded hole towards the edge (for connection of the vacuum B) for gripping
  • Series SPC-TV with touch valve: deactivation of unused suction cups to prevent the entry of unwanted air
Technické údaje
  • Diameter: 160 to 250 mm
  • Material: NBR
  • Supporting plate securely clipped to elastomer part
Odvětví
  • Wood
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku