Placas de ventosa SPC
Ventosa con doble labio de sellado para materiales planos o porosos como MDF, fibra dura
La función de separación mediante impulso de aire destruye la autoadhesión al desapilar de placas porosas
Tiempos de ciclo más rápidos gracias al bajo volumen propio
Altas fuerzas de aspiración con dimensiones pequeñas
Diseño
Diseño

- Ventosa SPC robusta y resistente con labio sellador combinado, compuesta de junta (interior y exterior) y placa soporte de aluminio
- La junta se une con ayuda de la perfilación de forma segura y por forma a la placa soporte
- Para la introducción de la corriente de aire comprimido reducida, la junta interior separa la célula central de la zona de vacío
- En caso de desgaste, la junta de repuesto se cambia por separado; la placa soporte de aluminio se sigue utilizando
- La placa soporte tiene un orificio roscado céntrico (introducción de aire comprimido A) para la separación (1) y uno excéntrico (conexión de vacío B) para agarrar
- Serie SPC-TV con válvula palpadora: Desconexión de ventosas no ocupadas
Datos técnicos
Datos técnicos
- Diámetro: 160 a 250 mm
- Material: NBR
- La junta se une de forma segura con la placa soporte
Industrias
Industrias
- •Madera
Documentación
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |