Schmalz

Płyty ssące SPC

Przyssawki z podwójną wargą uszczelniającą do materiałów płaskich, porowatych lub chłonnych, takich jak MDF, włókno twarde

Funkcja rozdzielania za pomocą impulsu sprężonego powietrza zapobiega samoczynnemu przyleganiu podczas układania desek porowatych w stosy

Najszybsze czasy cyklu dzięki małej objętości własnej

Duża moc ssania przy małych wymiarach

Projekt
  • Solidna, wytrzymała przyssawka SPC z połączoną wargą uszczelniającą, składająca się z uszczelki (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz aluminiowej płyty nośnej
  • Uszczelnienie zaciska się pewnie i pozytywnie na płycie nośnej poprzez profilowanie
  • Uszczelnienie wewnętrzne oddziela komórkę centralną do wprowadzania dławionego strumienia sprężonego powietrza od obszaru podciśnienia
  • W przypadku zużycia, zamienną uszczelkę wymienia się osobno; aluminiowa płyta nośna jest nadal używana
  • Płyta nośna zawiera centralny gwintowany otwór (wlot sprężonego powietrza A) do separacji (1) oraz mimośrodowy gwintowany otwór (przyłącze próżniowe B) do chwytania
  • Seria SPC-TV z zaworem przyciskowym: wyłączanie nieużywanych przyssawek; brak wlotu powietrza fałszywego
Dane techniczne
  • średnica: 160 do 250 mm
  • Materiał: NBR
  • Płyta nośna pozytywnie zatrzaśnięta
Branże
  • Drewno
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka