Schmalz

Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)

Suction area (Ø) from 2 mm to 33 mm

Large selection of materials for a wide range of requirements (temperature-resistant, conductive, non-marking, dissipative)

Soft, tapered sealing lip adapts optimally to curved surfaces or uneven surfaces

1.5 folds ensure high suction force and effective damping during placement on workpiece

High stiffness of the upper fold provides stability under horizontal forces and high accelerations

Nadstavba
  • Robust and wear-resistant suction cup FSGA (3) with single sealing lip, consisting of suction cup FGA (2) with 1.5 folds and connection nipple (1)
  • Nipple plugged into cup
  • With each nipple family, the replacement cups and nipples can be combined as desired
Technické údaje
  • Diameter: 2 to 33 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Connection nipple plugged into elastomer part
  • Conductive, dissipative and mark-free variants
Odvětví
  • Electronics

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku