Schmalz

Blaasbalgzuignappen FSGA (1,5 plooien)

Zuigvlak (Ø) van 2 mm tot 33 mm

Ga direct naar de producten

Grote selectie van materialen voor een breed scala aan eisen (temperatuurbestendig, geleidend, weinig markeringen, dissipatief)

Zachte, taps toelopende afdichtingslip past zich optimaal aan aan gebogen oppervlakken of oneffenheden

1,5 plooien zorgen voor een hoge zuigkracht en een effectieve demping bij het neerkomen

Hoge stijfheid van de bovenste plooi zorgt voor stabiliteit bij horizontale krachten en hoge acceleraties

Ontwerp
  • Robuuste en resistente zuignap FSGA (3) met enkele afdichtingslip, bestaande uit zuignap FGA (2) met 1,5 plooien en aansluitnippel (1)
  • Tepels verstopt
  • Zuignappen en tepels kunnen flexibel worden gecombineerd binnen een tepelfamilie
Technische gegevens
  • Diameter: 2 tot 33 mm
  • Materiaal: HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Aansluitnippel aangesloten
  • Antistatische, dissipatieve en laagdrempelige varianten
Industriesegmenten
  • Elektronica

Filterresultaten

Size
Suction cup material
Thread G1
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 3 van 3 resultaten

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00326

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size53
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 53 NK-45 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00419

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size53
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-IG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 63 NBR-55 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00691

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size63
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-IG
Number of folds1.5
Product familyFSGA

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen