Schmalz

Przyssawki mieszkowe FSGA (1,5 fałdy)

Powierzchnia ssąca (Ø) od 2 mm do 33 mm

Duży wybór materiałów dla szerokiego zakresu wymagań (odporne na temperaturę, przewodzące, nisko znakujące, rozpraszające)

Miękka, stożkowa warga uszczelniająca optymalnie dopasowuje się do zakrzywionych lub nierównych powierzchni

1.5 fałdy zapewniają dużą siłę ssania i skuteczne amortyzowanie podczas dotyku

Duża sztywność plisy górnej zapewnia stabilność pod wpływem sił poziomych i dużych przyspieszeń

Projekt
  • Solidna i wytrzymała przyssawka FSGA (3) z pojedynczą wargą uszczelniającą, składająca się z przyssawki FGA (2) z 1,5 fałdami i złączką (1)
  • Sutki zatkane
  • Przyssawki i brodawki sutkowe można elastycznie łączyć w ramach rodziny brodawek sutkowych
Dane techniczne
  • średnica: od 2 do 33 mm
  • Materiał: HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Styczka połączeniowa wtykana
  • Warianty antystatyczne, rozpraszające i niskoemisyjne
Branże
  • Elektronika

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka