Schmalz

Informace o objednávce

Manual slide valve HSV is delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

HSV 8 3/2 G3/8-IG

Číslo dílu.: 10.05.07.00035

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

Odvětví: Universal

Nominal size8 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D1 35  mm
G1 G3/8"-F
L 70,7  mm
LG1 15  mm
SW1 22  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal size 8  mm
Nominal flow rate 10  m³/h
Nominal flow rate 166,7  l/min
Weight 0,16  kg
Product family HSV
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku