Schmalz

Bestelinformatie

Manual slide valve HSV is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

HSV 8 3/2 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.05.07.00035

Handschuifventiel voor het handmatig schakelen van vacuüm en perslucht

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size8 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D1 35  mm
G1 G3/8"-F
L 70,7  mm
LG1 15  mm
SW1 22  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nominal size 8  mm
Nominal flow rate 10  m³/h
Nominal flow rate 166,7  l/min
Weight 0,16  kg
Product family HSV
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen