HSV 8 3/2 G3/8-IG
Osanro: 10.05.07.00035
Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air
Toimialat: Yleiskäyttö
| Nominal size | 8 (mm) |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Thread G1 | G3/8"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D1 | 35 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| L | 70,7 mm |
| LG1 | 15 mm |
| SW1 | 22 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal size | 8 mm |
| Nominal flow rate | 10 m³/h |
| Nominal flow rate | 166,7 l/min |
| Weight | 0,16 kg |
| Product family | HSV |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi