RMQC 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH
Číslo dílu.: 10.08.09.00040
Quick-change module for easy and fast connection of EoA grippers of the MATCH series
Dmk | 50 (mm) |
for | ELITE Robots |
Type | EC-Series |
Inputs / outputs | digital input / output |
Additional function Plant equipment | Freedrive |
Electrical connection | Male Hirose HR10A-10P |
Construction vacuum switch | NPN switching |
Version | Quick-change system MATCH |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,4 mm |
D2 | 31,5 mm |
Dmk | 50 mm |
G2 | M7-F |
G3 | M3-F |
G4 | M4-F |
H | 21 mm |
H1 | 24 mm |
Lk | 180 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Version | Quick-change system MATCH |
for | ELITE Robots |
Type | EC-Series |
Construction vacuum switch | NPN switching |
Shape mounting elements | Fluid channel closed |
Number of load cycles | 100 000 |
Inputs / outputs | digital input / output |
Electrical connection | HR10A-10P |
Force axial (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Axle offset max | 1 mm |
Tightening force | 50 N |
Dissolving power | 0 N |
with | E-transfer electrical / pneumatic |
Operating temperature | 5 ... 60 °C |
Weight | 293 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace