RMQC 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH
N° de artículo: 10.08.09.00040
Módulo de cambio rápido para una conexión fácil y rápida de las pinzas EoA de la serie MATCH
Dmk | 50 (mm) |
para | Robots ELITE |
Modelo | EC-Series |
Entradas / salidas | entrada / salida digital |
Función adicional Equipamiento de la instalación | Freedrive |
Conexión eléctrica | Con. Hirose HR10A-10P |
Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación NPN |
Diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,4 mm |
D2 | 31,5 mm |
Dmk | 50 mm |
G2 | M7-HE |
G3 | M3-HE |
G4 | M4-HE |
H | 21 mm |
H1 | 24 mm |
Lk | 180 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
para | Robots ELITE |
Modelo | EC-Series |
Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación NPN |
Elementos de fijación de forma | Canal de fluido cerrado |
Número de ciclos de carga | 100.000 |
Entradas / salidas | entrada / salida digital |
Conexión eléctrica | HR10A-10P |
Fuerza axial (máx.) | 500 N |
Momento (Y) | 40 Nm |
Desplazamiento del eje máximo | 1 mm |
Fuerza de apriete | 50 N |
Poder disolvente | 0 N |
con | Transferencia eléctrica / neumática |
Temperatura de uso | 5 ... 60 °C |
Peso | 293 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación