RMQC 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH
Parça no.: 10.08.09.00040
Kolay ve hızlı değişim için hızlı değişim modülü EoA tutucularının hızlı bağlantısı MATCH serisi
Dmk | 50 (mm) |
for | ELITE Robotlar |
Tip | EC-Series |
Girişler / çıkışlar | dijital giriş / çıkış |
Additional function Plant equipment | Freedrive |
Elektrik bağlantısı | Male Hirose HR10A-10P |
İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
İnşaat | Hızlı değiştirme sistemi MATCH |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,4 mm |
D2 | 31,5 mm |
Dmk | 50 mm |
G2 | M7-F |
G3 | M3-F |
G4 | M4-F |
H | 21 mm |
H1 | 24 mm |
Lk | 180 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
İnşaat | Hızlı değiştirme sistemi MATCH |
for | ELITE Robotlar |
Tip | EC-Series |
İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
Şekil montaj elemanları | Akışkan kanalı kapalı |
Yük döngüsü sayısı | 100.000 |
Girişler / çıkışlar | dijital giriş / çıkış |
Elektrik bağlantısı | HR10A-10P |
Force axial (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Axle offset max | 1 mm |
Tightening force | 50 N |
Dissolving power | 0 N |
with | E-transfer elektrik / pnömatik |
Çalışma sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
Ağırlık | 293 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon