Finger Grippers mGrip
- Load capacity up to 10 kg
- Workpiece width up to 300 mm
- Gripping speed up to 120 picks per minute
- Gripper made of FDA-compliant materials (POM, silicone, stainless steel), protection class IP69K
Zobrazit kategorii
The video demonstrates the pick and stack of hash brown patties into packaging using the finger gripper mGrip. Delicate edges are handled gently to prevent crumbling, even with crispy or oily surfaces. The gripper adapts to irregular shapes without slipping or leaving residue. Precise movement ensures clean stacking inside the packaging.
Objevte příklady použití produktu v různých odvětvích - uživatelsky přívětivé, informativní a praktické.
Nebyla nalezena žádná vhodná videa? Pak se podívejte do našeho mediálního centra.