Schmalz

Accessories VS-V/P-W-D

Výsledky filtrování

Measuring range
Thread G1
Industry sector

1 - 5 z 5 výsledků

ASK B-M8-4 5000 K-4P

Číslo dílu.: 10.06.02.00031

Connection cable

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Číslo dílu.: 10.06.02.00032

Connection cable

Electrical connectionElbow fem con M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
EINB-RAx25.6x36 VS

Číslo dílu.: 10.06.02.00115

Mounting frame

Width B25.6 (mm)
Height H36 (mm)
Utilization designVacuum switch
FLAN-PL 30x14x30 AL-EL VS

Číslo dílu.: 10.06.02.00116

Flange plate

Length L30 (mm)
Width B14 (mm)
Height H30 (mm)
Utilization designVacuum switch
BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VS

Číslo dílu.: 10.06.02.00154

Mounting bracket

Length L29 (mm)
Width B16 (mm)
Height H43.5 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum switch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku