Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

Číslo dílu.: 10.07.01.00013

Filter insert (round)

Filter pore size15 (µm)
Outside diameter D27 (mm)
Length L23 (mm)
Filter materialStainless steel
Utilization designFilter VF
Size1/4-Draht
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 10  mm
D 27  mm
L 23  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 1/4-Draht
Filter pore size 15  µm
Weight 18  g
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku