Schmalz

Automatisierte Handhabung • Verpackung • Kunststoffsäcke • Vakuum-Sauggreifer

Schmalz Balgsauggreifer PSPF

Der Schmalz Balgsauggreifer PSPF ist ein runder 2K-Balgsauggreifer mit 3,5 Falten zur Handhabung von sehr dünnen und flexiblen Beuteln. Die anschmiegsame und weiche Dichtlippe ermöglicht eine optimale Abdichtung auch auf Beuteln mit starker Faltenbildung. Das macht ihn zum idealen Sauggreifer für den Einsatz bei der Handhabung von flüssig, fest oder pulverförmig gefüllten Beuteln insbesondere bei Verpackungen mit geringem Füllgrad, wie beispielsweise Kartoffelchips, Infusionsbeuteln und verpackten Backwaren. Seine hohen Halteeigenschaften prädestinieren ihn für den Einsatz in hoch dynamischen Verpackungsabläufen, vor allem in Verbindung mit Delta-Robotern (Case-Packer und Pick & Place-Anwendungen). Der Sauggreifer besteht aus lebensmitteltauglichem Silikon und kann so bedenkenlos im Food-Bereich eingesetzt werden.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb