Ventosa a soffietto PSPF
- Dimensioni: da 33 mm a 53 mm
- Materiale: SI
La ventosa a soffietto Schmalz PSPF è una ventosa rotonda a soffietto 2C con 3,5 pieghe per la gestione di sacchetti molto sottili e flessibili. Il labbro di tenuta aderente e morbido consente di ottenere una tenuta ottimale anche su sacchetti con forti pieghe. Questo la rende la ventosa ideale per la manipolazione di sacchetti pieni di liquidi, solidi o polveri, soprattutto per imballaggi con un basso livello di riempimento, come patatine, sacchetti per infusi e prodotti da forno confezionati. Le sue elevate proprietà di tenuta ne predestinano l'uso nei processi di confezionamento altamente dinamici, soprattutto in combinazione con i robot delta (incartonatrici e applicazioni pick & place). La ventosa è realizzata in silicone alimentare e può quindi essere utilizzata senza problemi nel settore alimentare.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.