Ventosa de fuelle PSPF
- Dimensiones: de 33 mm a 53 mm
- Materiale: SI
La ventosa de fuelle PSPF de Schmalz es una ventosa de fuelle redonda 2C con 3,5 pliegues para la manipulación de bolsas muy finas y flexibles. El labio de sellado suave y ajustado permite un sellado óptimo incluso en bolsas con pliegues fuertes. Esto la convierte en la ventosa ideal para manipular bolsas llenas de líquidos, sólidos o polvos, especialmente para envases con un nivel de llenado bajo, como patatas fritas, bolsas de infusión y productos de panadería envasados. Sus elevadas propiedades de sujeción la predestinan para su uso en procesos de envasado muy dinámicos, especialmente en combinación con robots delta (encajadoras y aplicaciones pick & place). La ventosa está fabricada con silicona alimentaria, por lo que puede utilizarse sin problemas en el sector alimentario.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.