Ventouse à soufflet PSPF
- Dimensions : 33 mm à 53 mm
- Matière : SI
La ventouse à soufflet PSPF de Schmalz est une ventouse ronde à soufflet 2C avec 3,5 plis pour la manipulation de sacs très fins et flexibles. La lèvre de soudure souple et bien ajustée permet une soudure optimale, même sur les sacs à forts plis. Cela en fait la ventouse idéale pour la manipulation de sacs remplis de liquides, de solides ou de poudres, notamment pour les emballages à faible niveau de remplissage, tels que les chips, les sachets d'infusion et les produits de boulangerie emballés. Ses propriétés de maintien élevées la prédestinent à une utilisation dans des processus d'emballage hautement dynamiques, notamment en association avec des robots delta (encaisseuses et applications pick & place). La ventouse est fabriquée en silicone de qualité alimentaire et peut donc être utilisée sans hésitation dans le secteur alimentaire.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.