Schmalz

Manuelle Handhabung • Holz • Holzplatten • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Vierfachsauggreifer zur Be- und Entladung von CNC-Holzbearbeitungszentren

Nach der Anschaffung einer CNC-Bearbeitungsmaschine musste diese mit Holzplatten beladen werden. Dieser Vorgang wurde früher manuell von zwei Mitarbeitern abgewickelt. Durch die ständige körperliche Belastung der Mitarbeitenden entschloss man sich zur Anschaffung einer Hebehilfe von Schmalz.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Vierfachsauggreifer und pneumatischer Schwenkeinheit ermöglicht die flexible Be- und Entladung eines CNC-Holzbearbeitungszentrums mit Holzplatten und Möbelteilen. Die pneumatische Schwenkeinheit PSE erlaubt es Werkstücke von einer stehenden Transportpalette aufzunehmen und rüttelfrei um 90° zu schwenken. Durch die stufenlos verstellbare Traverse können die vier Sauggreifer individuell an die jeweilige Holzform angepasst werden. Das Senken der Last erfolgt durch „Gas geben“, dass Heben der Last durch „Gas wegnehmen“. Die Hebehilfe bietet damit ähnliche Funktionen wie bei einem Motorrad-Gasgriff und macht die Handhabung schnell und feinfühlig. In Kombination mit dem Säulenschwenkkran SK kann die Arbeit durch lediglich eine Person erfolgen, die zudem ergonomisch in jeder Arbeitshöhe arbeiten kann.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb