진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
CNC 머시닝 툴을 구입한 후, 나무 판자를 올려야 했습니다. 이 작업은 두 명의 직원이 수동으로 수행했습니다. 직원들의 지속적인 신체적 부담으로 인해 그들은 Schmalz에서 리프팅 보조기를 구매하기로 결정했습니다. 여러 개의 흡입 컵과 공압 회전 장치가 있는 진공관 리프터 JumboErgo를 사용하면 CNC 목공 센터에 목재 판자와 가구 부품을 유연하게 싣고 내릴 수 있습니다. PSE 공압식 회전 장치는 수직 운반 팔레트에서 공작물을 픽업하고 흔들림 없이 90° 회전할 수 있습니다. 빔을 무한대로 조정할 수 있기 때문에 4개의 흡입 컵을 각 나무 모양에 맞게 조정할 수 있습니다. 하중은 "가속"을 누르면 낮추고 "감속"을 누르면 들어 올립니다. 리프팅 보조 장치는 오토바이 가스 핸들과 유사한 기능을 제공하여 빠르고 부드럽게 처리합니다. SK 기둥 장착형 선회 크레인과 함께 사용하면 작업 높이에 관계없이 인체 공학적으로 작업을 수행하는 데 한 사람만 필요합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.