Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

BCG 50 NBR-ESD-55 SC095

Art-Nr.: 10.01.06.04576

Balgsauger (rund) für hohen Volumen- strom mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße50
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Faltenanzahl1.5
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
d2 33  mm
Dk 39,7  mm
Dmax(S) 52  mm
Ds 49,4  mm
H 22  mm
Z (Hub) 8  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Nippelfamilie SC 095
Faltenanzahl 1,5
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55  Shore A
Gewicht 11  g
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb