BCG 50 NBR-ESD-55 SC095
Parça no.: 10.01.06.04576
Yüksek için körüklü vantuz (yuvarlak) optimum hacim akışı düz olmayan yüzeylere adaptasyon
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 33 mm |
| Dk | 39,7 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| Ds | 49,4 mm |
| H | 22 mm |
| Z (İnme) | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | SC 095 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 11 g |
Dokümantasyon
Dokümantasyon