BCG 50 NBR-ESD-55 SC095
Réf. article: 10.01.06.04576
Ventouse à soufflet (ronde), pour un débit volumétr élevé avec adaptation optimale aux surfaces irrégulières
| Taille | 50 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d2 | 33 mm |
| Dk | 39,7 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| Ds | 49,4 mm |
| H | 22 mm |
| Z (Allongement) | 8 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Famille d'insert | SC 095 |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Poids propre | 11 g |
Documentation
Documentation