Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

BCG 50 NBR-ESD-55 SC095

Numero articolo: 10.01.06.04576

Ventosa a soffietto (tonda) per portate elevate con adattamento ottimale alle superfici irregolari

Misura50
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d2 33  mm
Dk 39,7  mm
Dmax(S) 52  mm
Ds 49,4  mm
H 22  mm
Z (freccia elastica) 8  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Famiglia di nippli SC 095
Numero di pieghe 1,5
Materiale della ventosa Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A] 55  Shore A
Peso 11  g
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello