HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MA
Art-Nr.: 10.01.17.00642
Haltersystem
Branchen: Automobil | Universal
| Verwendung Konstruktion | Magnetgreifer SGM-HPm |
| Montage | MA |
| Bauform | Einteilig |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 3 mm |
| Dmk | 30 mm |
| G1 | M8-IG |
| G2 | M5-AG |
| H | 15 mm |
| H2 | 3,6 mm |
| L | 40 mm |
| LG2 | 7,7 mm |
| W | 45 ° |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Einsatztemperatur | °C |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation